Optisk afstandssensor
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Optisk afstandssensor
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Pålidelig optisk afstandsregistrering med høje intervaller op til 10 m
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Skalerbart måleområde og vinduesfunktion
- Anvendes i applikationer med baggrundsundertrykkelse
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Laser beskyttelsesklasse | 2 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Elektrisk design | NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (Programmerbar) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Max. Lysplet bredde [mm] | 15 |
---|---|
Max. Lysplet højde [mm] | 15 |
Lysspot dimensioner refererer til | 10 m |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Bagggrundsafblænding [m] | 10...100 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,2...10; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 5 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
SIO-Mode | ja |
Nødvendig masterport klasse | A |
Processdata analog | 2 |
Processdata binær | 1 |
Min. Process-cyklustid [ms] | 6 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Laser beskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 106 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 285,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; front linse: glas; LED vindue: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|