Optisk niveausensor
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
Optisk niveausensor
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
- Pålidelig optisk niveaumåling med høje intervaller op til 9,8 m
- Skalerbart måleområde og vinduesfunktion
- To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang
- Stort udvalg af komponenter til hurtig montering og præcis finjustering
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Laser beskyttelsesklasse | 2 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Måleprincip | optisk |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (Programmerbar) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 200 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. belastning [Ω] | 250 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 5000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Max. Lysplet bredde [mm] | 15 |
---|---|
Max. Lysplet højde [mm] | 15 |
Lysspot dimensioner refererer til | 10 m |
Bagggrundsafblænding [m] | 10...100 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,2...10; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 1...33 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 2 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 6 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 107 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 240 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; front linse: glas; LED vindue: PC |
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
Yderligere informationer
Parameter | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
Uni | cm, m, inch | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [cm] | 20,0...999,5 | 100,0 |
rP1 [cm] | 20,0...999,5 | 80,0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [cm] | 20,0...999,5 | 200,0 |
rP2 [cm] | 20,0...999,5 | 180,0 |
ASP [cm] | 20,0...999,5 | 0 |
AEP [cm] | 20,0...999,5 | 979,5 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
FOU1 | ON ; OFF | OFF |
FOU2 | ON ; OFF | OFF |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0 |
EMP [cm] | 20,0...999,5 | 20,0 |
cMEd [cm] | 20,0...999,5 | - |
dIS | ON ; OFF | ON |
mEAn [s] | OFF ; 1...60 | OFF |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
Reproducerbarhed / nøjagtighed
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | nøjagtighed | |||
hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Målefrekvens | 15Hz |
Udefrakommende lys på emnet | < 40 klx |
Reproducerbarhed / nøjagtighed
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | nøjagtighed | |||
hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,4 cm | ± 1,4 cm | ± 2,4 cm | ± 2,4 cm |
200,0...400,0 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm | ± 3,5 cm | ± 4,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 3,1 cm | ± 4,5 cm | ± 4,1 cm | ± 5,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 6,0 cm | ± 7,0 cm |
Målefrekvens | 15Hz |
Udefrakommende lys på emnet | 40...100 klx |
Reproducerbarhed / nøjagtighed
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | nøjagtighed | |||
hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,4 cm | ± 0,45 cm | ± 1,4 cm | ± 1,5 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,35 cm | ± 1,4 cm | ± 2,3 cm | ± 2,4 cm |
400,0...600,0 cm | ± 1,9 cm | ± 2,1 cm | ± 2,9 cm | ± 3,1 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,7 cm | ± 4,7 cm |
Målefrekvens | 1 Hz |
Udefrakommende lys på emnet | < 40 klx |
Reproducerbarhed / nøjagtighed
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | nøjagtighed | |||
hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,0 cm | ± 1,0 cm | ± 2,0 cm | ± 2,0 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,8 cm | ± 1,9 cm | ± 2,8 cm | ± 2,9 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,3 cm | ± 2,7 cm | ± 3,3 cm | ± 3,7 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,8 cm | ± 4,8 cm |
Målefrekvens | 1 Hz |
Udefrakommende lys på emnet | 40...100 klx |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) | <= 4000 mm |
Værdierne gælder for | |
Konstante omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum tilkoblingstid i minutter | 10 |