Produktegenskaber
Lys-type |
RGBW (rød, grøn, blå, hvid) |
Billedopløsning [px] |
1280 x 960 |
Max. læsehastighed [Hz] |
40 |
Applikation
Special funktion |
polariseringsfilter |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
18...30 DC |
Strømforbrug [mA] |
< 320; (24V DC typisk) |
Max. Strøm forbrug [mA] |
800; (18V DC, med udgangene aktiveret, memory stick aktiv) |
Kapslingsklasse |
III |
Polaritetsbeskyttelse |
ja |
Lys-type |
RGBW (rød, grøn, blå, hvid) |
Bølgelængde [nm] |
625; 525; 453 |
Kamera sensor |
CMOS image sensor sort/hvid |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs |
Antal digitale indgange: 1; Antal digitale udgange: 2 |
Indgange
Trigger |
eksternt; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern |
Antal digitale indgange |
1 |
Udgange
Elektrisk design |
PNP/NPN; (parametrerbar) |
Antal digitale udgange |
2; (konfigurerbar) |
Udgangsfunktion |
konfigurerbar |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] |
1 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] |
100 |
Kortslutningsbeskyttelse |
ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse |
taktvis |
Overbelastningssikret |
ja |
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm] |
Operationel tasteafstand |
Billedfelt |
|
|
85 |
28 x 21 |
|
|
300 |
92 x 69 |
|
|
500 |
152 x 114 |
|
|
1000 |
302 x 227 |
|
|
1500 |
453 x 340 |
|
|
2000 |
603 x 452 |
|
|
2500 |
753 x 564 |
|
|
|
Operationel tasteafstand [mm] |
> 85 |
Billedopløsning [px] |
1280 x 960 |
Linse type |
standard |
Polariseringsfilter tilgængeligt |
ja |
Max. læsehastighed [Hz] |
40 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder |
via PC med ifm Vision Assistant |
Interface
Kommunikationsinterface |
Ethernet |
Ethernet
Antal Ethernet interfaces |
1 |
Transmission standard |
10Base-T; 100Base-TX |
Transmissions hastighed |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokol |
TCP/IP; PROFINET |
Fabriksindstillinger |
IP Adresse: 192.168.0.69 |
Subnet mask: 255.255.255.0 (Class C) |
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201 |
MAC-Adresse: se typeskilt |
|
Brugstype |
parameterindstilling; Dataoverførsel |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-10...50 |
Lagringstemperatur [°C] |
-40...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] |
4000 |
Kapslingsklasse |
IP 65 |
Forureningsgrad |
3 |
Godkendelser / Tests
EMC |
EN IEC 61000-6-4 støjafgivelse |
Industrielle omgivelser |
EN IEC 61000-6-2 støj-immunitet |
Industrielle omgivelser |
|
Chokbestandig |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / ikke gentagende |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / gentagende |
|
Vibrationsbestandig |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Fotobiologisk sikkerhed |
Risiko gruppe 1; (EN 62471) |
Elektrisk beskyttelse |
EN IEC 61010-2-201 |
elektrisk forsyning kun via PELV kredsløb |
|
Mekaniske data
Vægt [g] |
620,9 |
Monteringsmetode |
skrue montage; (boringen M4 x 7mm) |
Dimensioner [mm] |
45 x 45 x 86 |
Materiale |
Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; front linse: Gorillaglas; LED vindue: PC; trykknap: POM |
Tætningsmateriale |
FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] |
2,1 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
Funktion |
2 x LED, grøn |
Funktion |
2 x LED, gul |
Multi-funktions knap |
2 x LED, grøn/gul |
|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
Monteringstilbehør |
Beskyttelsesruder |
|
Elektrisk tilslutning - Ethernet
|
Stik: 1 x M12; kodning: D; Støbt hus: Rustfrit stål; pakning: FKM |
Elektrisk tilslutning - forsyning
|
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål |