- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- Vision-sensorer
- 2D vision sensorer for emnebestemmelse og inspektion
- O2D552
Objektgenkendelses-sensor
O2D552
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A
Objektgenkendelses-sensor
O2D552
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A
- Kombinerbar 2D inspektion af konturer og overflader for maksimum kvalitetssikring
- Brugervenlig software simplificerer opsætning af inspektionsopgaver
- Kraftfulde algoritmer mestrer selv krævende opgaver
- Pålidelig funktionalitet under skiftende lysforhold
- Elektrisk fokus på detaljer
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Billedopløsning [px] | 1280 x 960 |
Max. læsehastighed [Hz] | 40 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 300; (24V DC typisk) |
Max. Strøm forbrug [mA] | 650; (18V DC, med udgangene aktiveret, memory stick aktiv) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 850 |
Kamera sensor | CMOS image sensor sort/hvid |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 1; Antal digitale udgange: 2 |
---|
Indgange
Trigger | eksternt; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern |
---|---|
Antal digitale indgange | 1 |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Antal digitale udgange | 2; (konfigurerbar) |
Udgangsfunktion | konfigurerbar |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedopløsning [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse type | Vid-vinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. læsehastighed [Hz] | 40 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; PROFINET | ||||
Fabriksindstillinger |
|
||||
Brugstype | parameterindstilling; Dataoverførsel |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 4000 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Forureningsgrad | 3 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhed | fri gruppe; (EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 614,6 |
---|---|
Monteringsmetode | skrue montage; (boringen M4 x 7mm) |
Dimensioner [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; front linse: Gorillaglas; LED vindue: PC; trykknap: POM |
Tætningsmateriale | FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2,1 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x M12; kodning: D; Støbt hus: Rustfrit stål; pakning: FKM |
Elektrisk tilslutning - forsyning
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål |