- Produkter
- O2D905
Ekstern belysning
O2D905
BACKLIGHT 100X100 INFRARED
Ekstern belysning
O2D905
BACKLIGHT 100X100 INFRARED
- Til kontur- og positionskontrol
- Ultrafladt design
- Permanent lys- og pulsdrift
- Pulsdrift med højere lysintensitet for at reducere eksponeringstiden
- Emission af usynligt infrarød lys
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: O2D945 Produktsammenligning: O2D905 / O2D945 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|
Applikation
Oplyst felt [mm] | 100 x 100 |
---|---|
Design | baggrundsbelysning |
Driftsart | høj lysintensitet (max pulslængde: 50 ms; max. puls-pause forhold: 1/10); normal lysintensitet (konstant drift mulig) |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | Driftstype "konstant drift": 450; Driftstype "høj lysintensitet": 250 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Indgange
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Udgange
Overbelastningssikret | ja |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Beskyttelse mod overophedning | ja |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 227 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 351,5 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 161,2 x 133 x 9,8 | |
Materiale | aluminium | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm² |
---|