Ekstern belysning
O2D923
BAR LIGHT 10x75 W/0,3M/US
Ekstern belysning
O2D923
BAR LIGHT 10x75 W/0,3M/US
- Homogen og næsten skyggefri belysning af objektet
- Permanent lys- og pulsdrift
- Pulsdrift med højere lysintensitet for at reducere eksponeringstiden
- Med synligt hvidt lys
- Kompakt og robust hus
Produktegenskaber
Lys-type | Hvidt lys |
---|
Applikation
Oplyst felt [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Design | stave |
Driftsart | høj lysintensitet (Pulseret, permanent drift med køling); normal lysintensitet (konstant drift mulig) |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 24 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | Driftstype "konstant drift": 165; Driftstype "høj lysintensitet": 275 |
Lys-type | Hvidt lys |
Farve temperatur [K] | 5600 |
Indgange
Trigger | 24 V PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Beskyttelse mod overophedning | ja; (deaktivering ved 65...75 °C) |
Godkendelser / Tests
Fotobiologisk sikkerhed | fri gruppe; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 180,5 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Materiale | aluminium sort elokseret | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR, sort; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |