Produktegenskaber
Lys-type |
Hvidt lys; Infrarødt lys |
Applikation
Oplyst felt [mm] |
80 x 80 |
Design |
Dome |
Driftsart |
normal lysintensitet (konstant drift mulig); høj lysintensitet (pulseret) |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
24 DC |
Strømforbrug [mA] |
Driftstype "konstant drift": 420; Driftstype "høj lysintensitet": 1750 |
Kapslingsklasse |
III; (PELV) |
Lys-type |
Hvidt lys; Infrarødt lys |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs |
Antal digitale indgange: 2; Antal analoge indgange: 1 |
Indgange
Trigger |
24 V PNP/NPN; eksternt |
Antal digitale indgange |
2 |
Antal analoge indgange |
1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-10...40 |
Lagringstemperatur [°C] |
-20...60 |
Kapslingsklasse |
IP 65 |
Godkendelser / Tests
Fotobiologisk sikkerhed |
Risiko gruppe 1; (DIN EN 62471) |
Mekaniske data
Vægt [g] |
547,25 |
Dimensioner [mm] |
193 x 136 x 75 |
Materiale |
Kapsling: aluminium sort elokseret; Afdækning: ABS |
Tilspændingsmoment [Nm] |
0,5...1,5 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
Drift |
1 x LED, grøn |
Driftstype "høj lysintensitet" |
1 x LED, rød |
LED segment |
1 x LED, hvid |
|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Elektrisk tilslutning - parameterindstilling