Ekstern belysning
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
Ekstern belysning
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
- Kraftfuld permanent lys til kontur og positions bekræftelse
- Længere levetid grundet puls drift
- Homogen belysning med rødt eller infrarødt lys
- Versioner med tre forskellige størrelser belysningsområde
- plads besparende design takket være ultra-flad byggeform
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Oplyst felt [mm] | 100 x 100 |
Design | baggrundsbelysning |
Driftsart | Permanent lys- og pulsdrift |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | < 410 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 617 |
Indgange
Trigger | 5...24 V |
---|
Udgange
Overbelastningssikret | ja |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 54 |
Beskyttelse mod overophedning | ja; (> 50 °C) |
Godkendelser / Tests
Fotobiologisk sikkerhed | fri gruppe; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [År] | 292 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 450,1 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 155 x 133 x 9,8 | |
Materiale | aluminium | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |