• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Optisk identifikation
  4. Multikodelæser med feltbus interface
  5. O2I352

1D / 2D code readers

O2I352

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

1D / 2D code readers

O2I352

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • Orienteringsuafhængig læsning af 1D- og 2D-koder
  • Genkendelse af mere end 30 forskellige kodetyper
  • Integreret kodekomparatorsystem i sensoren
  • Belysning der kan segmentopdeles til anvendelser med problematiske overflader
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Billedopløsning [px] 640 x 480
Max. læsehastighed [Hz] 20
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] 10
Driftspænding [V] 24 DC
Strømforbrug [mA] < 300
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 625
Kamera sensor CMOS image sensor sort/hvid
Intern belysning ja; (rødt lys: 625 nm 4 lysende segmenter individuel kontrol via PC program)
Laser-gravering ja; (rød; Laser beskyttelsesklasse 2 DIN EN 60825-1)
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2
Indgange
Trigger intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Udgange
Total antal udgange 2
Antal digitale udgange 2; (konfigurerbar)
Udgangsfunktion 24 V PNP
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm]
Operationel tasteafstand Billedfelt mindste detekterbare objekt opløsning
50 33 x 24
100 66 x 47
200 132 x 94
Operationel tasteafstand [mm] > 50
Billedopløsning [px] 640 x 480
Linse type Vid-vinkel
Læsbare koder Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Læsbare fonte Industrial; Document
Tekst genkendelse ja
Rundstrålende behandling ja
Max. hældning til billedplanet [°] 45
Max. læsehastighed [Hz] 20
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder med 2 taster og 10-segment display eller via PC / notebook med betjeningssoftware
Interface
Kommunikationsinterface Ethernet; RS232
Antal R232 interfaces 1
Ethernet
Antal Ethernet interfaces 1
Transmission standard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed 10; 100
Protokol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Fabriksindstillinger
IP Adresse: 192.168.0.79
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
MAC-Adresse: se typeskilt
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10...50
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
støjafgivelse EN 61326
støj-immunitet EN 61326
Chokbestandig
IEC 60028-2-27
Vibrationsbestandig
IEC 60028-2-6
UL godkendelse
UL godkendelsesnummer T001
Mekaniske data
Vægt [g] 403,5
Dimensioner [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiale Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; front linse: glas; LED vindue: PC
Display / Betjeningsenhed
Display
Funktion 3 x LED, grøn
udgangs status 4 x LED, gul
10-segment display, 4-cifre
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
Betjeningssoftware
Monteringstilbehør
Bemærkning
Bemærkning
driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x M12; kodning: D
Elektrisk tilslutning - RS-232
Stik: 1 x M12; kodning: A