- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- Optisk identifikation
- Multikodelæser med feltbus interface
- O2I353
1D / 2D code readers
O2I353
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
1D / 2D code readers
O2I353
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- Orienteringsuafhængig læsning af 1D- og 2D-koder
- Genkendelse af mere end 30 forskellige kodetyper
- Integreret kodekomparatorsystem i sensoren
- Belysning der kan segmentopdeles til anvendelser med problematiske overflader
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Billedopløsning [px] | 640 x 480 |
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | 10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | < 300 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 850 |
Kamera sensor | CMOS image sensor sort/hvid |
Intern belysning | ja; (infrarødt lys: 850 nm 4 lysende segmenter individuel kontrol via PC program) |
Laser-gravering | ja; (rød; Laser beskyttelsesklasse 2 DIN EN 60825-1) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Indgange
Trigger | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Antal digitale udgange | 2; (konfigurerbar) |
Udgangsfunktion | 24 V PNP |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Billedopløsning [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Linse type | Vid-vinkel | ||||||||||||||||
Læsbare koder | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Læsbare fonte | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Tekst genkendelse | ja | ||||||||||||||||
Rundstrålende behandling | ja | ||||||||||||||||
Max. hældning til billedplanet [°] | 45 | ||||||||||||||||
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | med 2 taster og 10-segment display eller via PC / notebook med betjeningssoftware |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; RS232 |
---|---|
Antal R232 interfaces | 1 |
Antal Ethernet interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissions hastighed | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 404 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; front linse: glas; LED vindue: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk tilslutning - RS-232
Stik: 1 x M12; kodning: A |