- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- Optisk identifikation
- Multikodelæser inklusive tekstgenkendelse og feltbus-interface
- O2I503
1D / 2D code readers
O2I503
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
1D / 2D code readers
O2I503
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
- Multikodelæser med vid-vinkel linse
- Indbygget infrarød lyskilde
- Proces interface TCP/IP og Ethernet/IP
- Flere koder og tekstlinier simultant
- Integreret memory stick
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Billedopløsning [px] | 1280 x 960 |
Max. læsehastighed [Hz] | 40 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 300; (24V DC typisk) |
Max. Strøm forbrug [mA] | 650; (18V DC, med udgangene aktiveret, memory stick aktiv) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 850 |
Kamera sensor | CMOS image sensor sort/hvid |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 1; Antal digitale udgange: 2 |
---|
Indgange
Trigger | eksternt; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern |
---|---|
Antal digitale indgange | 1 |
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
Antal digitale udgange | 2; (konfigurerbar) |
Udgangsfunktion | konfigurerbar |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||
Billedopløsning [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Linse type | Vid-vinkel | ||||||||||||||||||||
Læsbare koder | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Kode kvalitet baseret på |
|
||||||||||||||||||||
Læsbare fonte | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Tekst genkendelse | ja | ||||||||||||||||||||
Rundstrålende behandling | ja | ||||||||||||||||||||
Max. hældning til billedplanet [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Max. læsehastighed [Hz] | 40 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Teach tryk; via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabriksindstillinger |
|
||||
Brugstype | parameterindstilling; Dataoverførsel |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 4000 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Forureningsgrad | 3 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
Fotobiologisk sikkerhed | fri gruppe; (EN 62471) | ||||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 62 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 600,5 |
---|---|
Monteringsmetode | skrue montage; (boringen M4 x 7 mm) |
Dimensioner [mm] | 45 x 45 x 96 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; front linse: Gorillaglas; LED vindue: PC; trykknap: POM |
Tætningsmateriale | FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2,1 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|