• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Optisk identifikation
  4. Multikodelæser inklusive tekstgenkendelse og feltbus-interface
  5. O2I510

1D / 2D code readers

O2I510

O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/S

1D / 2D code readers

O2I510

O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/S

  • Multikodelæser med standard linse
  • Indbygget rød lyskilde
  • Proces interface TCP/IP og Profinet
  • Flere koder og tekstlinier simultant
  • Integreret memory stick
  • ce
  • ukca
  • profinet
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Billedopløsning [px] 1280 x 960
Max. læsehastighed [Hz] 40
Applikation
Special funktion polariseringsfilter
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...30 DC
Strømforbrug [mA] < 320; (24V DC typisk)
Max. Strøm forbrug [mA] 800; (18V DC, med udgangene aktiveret, memory stick aktiv)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 617
Kamera sensor CMOS image sensor sort/hvid
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 1; Antal digitale udgange: 2
Indgange
Trigger eksternt; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern
Antal digitale indgange 1
Udgange
Total antal udgange 2
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Antal digitale udgange 2; (konfigurerbar)
Udgangsfunktion konfigurerbar
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 1
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm]
Operationel tasteafstand Billedfelt
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
Operationel tasteafstand [mm] > 85
Billedopløsning [px] 1280 x 960
Linse type standard
Læsbare koder Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Kode kvalitet baseret på
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Læsbare fonte Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Tekst genkendelse ja
Polariseringsfilter tilgængeligt ja
Rundstrålende behandling ja
Max. hældning til billedplanet [°] 45
Max. læsehastighed [Hz] 40
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder Teach tryk; via PC med ifm Vision Assistant
Interface
Kommunikationsinterface Ethernet
Ethernet
Antal Ethernet interfaces 1
Transmission standard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; PROFINET
Fabriksindstillinger
IP Adresse: 192.168.0.69
Subnet mask: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
MAC-Adresse: se typeskilt
Brugstype parameterindstilling; Dataoverførsel
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10...50
Lagringstemperatur [°C] -40...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet [m] 4000
Kapslingsklasse IP 65
Forureningsgrad 3
Godkendelser / Tests
EMC
EN IEC 61000-6-4 støjafgivelse Industrielle omgivelser
EN IEC 61000-6-2 støj-immunitet Industrielle omgivelser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / ikke gentagende
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / gentagende
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Laser beskyttelsesklasse 1
Bemærk om laserbeskyttelse
Bemærk: Laserlys
laser klasse: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Overholder 21 CFR 1040.10 bortset fra overholdelse af IEC 60825-1 Ed. 3, som beskrevet i lasermeddelse No. 56 dateret 8 Maj 2019.
Fotobiologisk sikkerhed fri gruppe; (EN 62471)
Elektrisk beskyttelse
EN IEC 61010-2-201 elektrisk forsyning kun via PELV kredsløb
Mekaniske data
Vægt [g] 598,3
Monteringsmetode skrue montage; (boringen M4 x 7 mm)
Dimensioner [mm] 45 x 45 x 96
Materiale Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; front linse: Gorillaglas; LED vindue: PC; trykknap: POM
Tætningsmateriale FKM
Tilspændingsmoment [Nm] 2,1
Display / Betjeningsenhed
Display
Funktion 2 x LED, grøn
Funktion 2 x LED, gul
Teach-Funktion 1 x LED, grøn
Teach-Funktion 1 x LED, gul
Betjeningselementer
1 x Teach-Taste
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
Betjeningssoftware
Monteringstilbehør
Adapter kabel
Beskyttelses- og filterskiver
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.