• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Vision-sensorer
  4. 2D vision sensorer for emnebestemmelse og inspektion
  5. O2U532

Objektgenkendelses-sensor

O2U532

O2URRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A

Objektgenkendelses-sensor

O2U532

O2URRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A

  • Universal 2D vision sensor til kvalitetskontrol og identifikation (konturbestemmelse, BLOB analyse, 1D/2D kodelæsning, OCR)
  • Integreret røde LED'er for optimal belysning af komponenter, koder eller karakterer
  • Integreret proces snitflader: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
  • Pålidelig funktionalitet under skiftende lysforhold
  • Integreret memory stick
  • IO-Link proces interface
  • ce
  • ukca
  • iolink
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Billedopløsning [px] 1280 x 960
Max. læsehastighed [Hz] 40
Applikation
Special funktion polariseringsfilter
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...30 DC
Strømforbrug [mA] < 400; (18V DC typisk)
Max. Strøm forbrug [mA] < 800 (18V DC, med udgangene aktiveret, memory stick aktiv )
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 625; 525; 453
Kamera sensor CMOS image sensor sort/hvid
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 1; Antal digitale udgange: 2
Indgange
Trigger eksternt; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; intern
Antal digitale indgange 1
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Antal digitale udgange 2; (konfigurerbar)
Udgangsfunktion konfigurerbar
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm]
Afstand Billedfelt
15 17 x 13
35 32 x 24
85 69 x 52
200 153 x 115
500 373 x 280
1000 739 x 554
2000 1472 x 1104
5000 3671 x 2753
Operationel tasteafstand [mm] > 15
Billedopløsning [px] 1280 x 960
Linse type super vidvinkel
Læsbare koder Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Kode kvalitet baseret på
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Læsbare fonte Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Tekst genkendelse ja
Polariseringsfilter tilgængeligt ja
Rundstrålende behandling ja
Max. hældning til billedplanet [°] 45
Max. læsehastighed [Hz] 40
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder Multi-funktions knap; via PC med ifm Vision Assistant
Interface
Kommunikationsinterface Ethernet; IO-Link
Ethernet
Antal Ethernet interfaces 1
Transmission standard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP
Fabriksindstillinger
IP Adresse: 192.168.0.69
Subnet mask: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
MAC-Adresse: se typeskilt
Brugstype parameterindstilling; Dataoverførsel
IO-Link
Transmissionstype COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Nødvendig masterport klasse A
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1699
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10...50
Lagringstemperatur [°C] -40...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet [m] 4000
Kapslingsklasse IP 65
Forureningsgrad 3
Godkendelser / Tests
EMC
EN IEC 61000-6-4 støjafgivelse Industrielle omgivelser
EN IEC 61000-6-2 støj-immunitet Industrielle omgivelser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / ikke gentagende
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / gentagende
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Laser beskyttelsesklasse 1
Bemærk om laserbeskyttelse
Bemærk: Laserlys
EN / IEC60825-1:2007
EN 60825-1:2014 +A11:2021 / IEC60825- 1:2014
Overholder 21 CFR 1040.10 bortset fra overholdelse af IEC 60825-1 Ed. 3, som beskrevet i lasermeddelse No. 56 dateret 8 Maj 2019.
Fotobiologisk sikkerhed fri gruppe; (EN 62471)
Elektrisk beskyttelse
EN IEC 61010-2-201 elektrisk forsyning kun via PELV kredsløb
Mekaniske data
Vægt [g] 597,5
Monteringsmetode skrue montage; (boringen M4 x 7mm)
Dimensioner [mm] 45 x 45 x 96
Materiale Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; front linse: Gorillaglas; LED vindue: PC; trykknap: POM
Tætningsmateriale FKM
Tilspændingsmoment [Nm] 2,1
Display / Betjeningsenhed
Display
Funktion 2 x LED, grøn
Funktion 2 x LED, gul
Multi-funktions knap 2 x LED, grøn/gul
Betjeningselementer
1 Multi-funktions knap
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
Monteringstilbehør
Beskyttelsesruder
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x M12; kodning: D; Støbt hus: Rustfrit stål; pakning: FKM
Elektrisk tilslutning - forsyning
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål