- Produkter
- O3D222
3D sensor
O3D222
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
3D sensor
O3D222
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- Visuel bedømmelse af afstand, niveau eller volumen
- Pålidelig afstandsmåling på grund af time-of-flight-måling
- Belysning, måling og evaluering i en enhed
- 3.072 afstandsværdier pr. måling til detaljeret vurdering af anvendelsen
- To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: O3D302 Produktsammenligning: O3D222 / O3D302 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Produktegenskaber
Billede opløsning 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Åbningsvinkel 3D [°] | 64 x 48 |
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Applikation
Applikation | Niveauovervågning; afstands overvågning; Volumen overvågning |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 2000; (peak strøm pulseret; typisk værdi: 600) |
Optaget effekt [W] | 15 |
Kapslingsklasse | III |
Kamera sensor | PMD 3D ToF-Chip |
Intern belysning | ja; (infrarødt lys: 850 nm usynlig udstråling LED klasse 1) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2 |
---|
Indgange
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Antal digitale indgange | 2 |
Kobling af digitale indgange | 24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Antal digitale udgange | 2; (konfigurerbar) |
Udgangsfunktion | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 300 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 10000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Operationel tasteafstand [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Bemærk om operationel afstand |
|
||
Billede opløsning 3D [px] | 64 x 48 | ||
Åbningsvinkel 3D [°] | 64 x 48 | ||
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | med 2 taster og 10-segment display eller via PC / notebook med betjeningssoftware |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissions hastighed | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] | 8; (på emnet) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhed | fri gruppe; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1200 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materiale | Kapsling: Trykstøbt aluminium; front linse: PMMA; display vindue: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A |
Yderligere informationer
Billedfelt størrelse
måleområde / afstand | Længde | bredde | minimum emne overflade | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
for pålidelig detektion skal emnet identificeres med mindst 2x2 pixels |