Produktegenskaber
Billede opløsning 3D [px] |
64 x 48 |
Åbningsvinkel 3D [°] |
64 x 48 |
Max. læsehastighed [Hz] |
20 |
Applikation
Applikation |
output af 3D image data |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
Strømforbrug [mA] |
< 2000; (peak strøm pulseret; typisk værdi: 600) |
Optaget effekt [W] |
15 |
Kapslingsklasse |
III |
Kamera sensor |
PMD 3D ToF-Chip |
Intern belysning |
ja; (infrarødt lys: 850 nm usynlig udstråling LED klasse 1) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs |
Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2 |
Indgange
Trigger |
24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
Antal digitale indgange |
2 |
Kobling af digitale indgange |
24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Udgange
Total antal udgange |
2 |
Antal digitale udgange |
2; (konfigurerbar) |
Udgangsfunktion |
24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] |
1 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] |
100 |
Analog strømudgang [mA] |
4...20 |
Max. belastning [Ω] |
300 |
Analog spændingsudgang [V] |
0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] |
10000 |
Kortslutningsbeskyttelse |
ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse |
taktvis |
Overbelastningssikret |
ja |
Registreringsområde
Operationel tasteafstand [mm] |
200...5500 |
Bemærk om operationel afstand |
hvidt papir: 200 x 200 mm |
reflektivitet: 90 % |
|
Billede opløsning 3D [px] |
64 x 48 |
Åbningsvinkel 3D [°] |
64 x 48 |
Max. læsehastighed [Hz] |
20 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder |
med 2 taster og 10-segment display eller via PC / notebook med betjeningssoftware |
Interface
Kommunikationsinterface |
Ethernet |
Ethernet
Antal Ethernet interfaces |
1 |
Transmission standard |
10Base-T; 100Base-TX |
Transmissions hastighed |
10; 100 |
Protokol |
TCP/IP; EtherNet/IP |
Fabriksindstillinger |
IP Adresse: 192.168.0.69 |
Subnet mask: 255.255.255.0 |
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201 |
MAC-Adresse: se typeskilt |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-10...50 |
Lagringstemperatur [°C] |
-40...85 |
Kapslingsklasse |
IP 67 |
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] |
8; (på emnet) |
Godkendelser / Tests
EMC |
EN 61000-6-4 |
støjafgivelse / Industrielle omgivelser |
EN 61000-6-2 |
støj-immunitet / Industrielle omgivelser |
|
Chokbestandig |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g 11 ms |
|
Vibrationsbestandig |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g 10...150 Hz |
|
Fotobiologisk sikkerhed |
fri gruppe; (DIN EN 62471) |
Elektrisk beskyttelse |
EN 61131-2 |
elektrisk forsyning kun via PELV kredsløb |
|
Mekaniske data
Vægt [g] |
1197,5 |
Dimensioner [mm] |
123,5 x 75 x 95 |
Materiale |
Kapsling: Trykstøbt aluminium; front linse: PMMA; display vindue: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
udgangs status |
4 x LED, gul |
|
4 x LED, grøn |
|
10-segment display, 4-cifre |
|
Elektrisk tilslutning - Ethernet
|
Stik: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
|
Stik: 1 x M12; kodning: A |
Yderligere informationer
Billedfelt størrelse
måleområde / afstand |
Længde |
bredde |
minimum emne overflade |
|
200 |
250 |
170 |
7 x 7 |
|
1000 |
1260 |
870 |
37 x 37 |
|
2000 |
2520 |
1740 |
73 x 73 |
|
3000 |
3780 |
2610 |
109 x 109 |
|
4000 |
5040 |
3480 |
145 x 145 |
|
5500 |
6930 |
4790 |
200 x 200 |
|
|
for pålidelig detektion skal emnet identificeres med mindst 2x2 pixels |