- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- Vision-sensorer
- 3D sensorer for mobile applikationer
- O3M960
IR belysningsenhed
O3M960
O3MIOOKG/GM/95
IR belysningsenhed
O3M960
O3MIOOKG/GM/95
- Til sensorer til 3D-registrering af scener og genstande
- Egnet til brug i mobile maskiner
- Kompakt og robust hus
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Åbningsvinkel [°] | 95 x 32 |
Billed gentagelsesfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 5000 |
Optaget effekt [W] | 45 |
Kapslingsklasse | III |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 850 |
Registreringsområde
Åbningsvinkel [°] | 95 x 32 |
---|---|
Billed gentagelsesfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Via PC og O3M16x / O3M26x med ifm Vision Assistant |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | MCI |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...105 | |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K; (med monterede stik eller beskyttelseshætte) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhed | Risiko gruppe 1; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||
MTTF [År] | 78 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1422,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiale | Kapsling: Trykstøbt aluminium; skive: polycarbonat |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A |