3D kamera
O3X110
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
3D kamera
O3X110
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: O3X130 Produktsammenligning: O3X110 / O3X130 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Billede opløsning 3D [px] | 224 x 172 |
Åbningsvinkel 3D [°] | 60 x 45 |
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Applikation
Applikation | output af 3D image data |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 500; (peak strøm pulseret; typisk værdi: 160) |
Optaget effekt [W] | 3,7 |
Kapslingsklasse | III |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 850 |
Kamera sensor | PMD 3D ToF-Chip |
Intern belysning | ja; (infrarødt lys: 850 nm usynlig udstråling LED) |
Registreringsområde
Operationel tasteafstand [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Bemærk om operationel afstand |
|
||
Billede opløsning 3D [px] | 224 x 172 | ||
Åbningsvinkel 3D [°] | 60 x 45 | ||
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | < 30; (afhængig af indstillinger, emne størrelse og reflektivitet) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|---|
Brugstype | parameterindstilling; Dataoverførsel |
Antal Ethernet interfaces | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Transmissions hastighed | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | ||
Kapslingsklasse | IP 50 | ||
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] | 8 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||||
MTTF [År] | 66 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 265,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; objektiv: flydende glas; Belysningsenhed: PMMA Beskyttelses afdækning |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1 m, PVC | |
Stik: 1 x RJ45 |
Yderligere informationer
Billedfelt størrelse
uden linse forvrængnings korrektion | ||||
måleområde / afstand [m] | Længde [m] | bredde [m] | ||
0,50 | 0,60 | 0,40 | ||
1,00 | 1,10 | 0,80 | ||
1,50 | 1,70 | 1,30 | ||
2,00 | 2,30 | 1,70 | ||
2,50 | 2,80 | 2,10 | ||
3,00 | 3,40 | 2,50 |
Reproducerbarhed
måleområde / afstand [m] | eksponeringstid | Reproducerbarhed | nøjagtighed [mm] |
Målte afstands værdier (1 Sigma) på grå emner | |||
reflektivitet 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Reproducerbarhed | |
baseret på | afstandsmåling af en individuel pixel |
Målt ved | center af billede med median filter |
Omgivelsestemperatur | 20° C |
Temperaturafdrift
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
relativ nøjagtighed
typisk |
± 4 |
Målt ved | reflektivitet 18...90 % |