3D kamera
O3X130
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
3D kamera
O3X130
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Billede opløsning 3D [px] | 224 x 172 |
Åbningsvinkel 3D [°] | 58 x 44 |
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Applikation
Applikation | output af 3D image data |
---|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -15...20 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | < 170; (Gennemsnits værdi ved 24 VDC; peak strøm pulseret: <350) |
Optaget effekt [W] | 4 |
Kapslingsklasse | III |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 850 |
Kamera sensor | PMD 3D ToF-Chip |
Intern belysning | ja; (infrarødt lys: 850 nm usynlig udstråling) |
Registreringsområde
Operationel tasteafstand [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Bemærk om operationel afstand |
|
||
Billede opløsning 3D [px] | 224 x 172 | ||
Åbningsvinkel 3D [°] | 58 x 44 | ||
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | < 30; (afhængig af indstillinger, emne størrelse og reflektivitet) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|---|
Brugstype | parameterindstilling; Dataoverførsel |
Antal Ethernet interfaces | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Transmissions hastighed | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | ||
Kapslingsklasse | IP 50 | ||
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] | 8 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 240 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; front linse Illu: PMMA; front linse objektiv: flydende glas |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1 m, PVC |
Elektrisk tilslutning - Ethernet RJ45 stik
RJ45_Steckverbinder | Stik: 1 x RJ45 |
---|
Yderligere informationer
Billedfelt størrelse
uden linse forvrængnings korrektion | |||
måleområde / afstand [m] | Længde [m] | bredde [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
Reproducerbarhed
måleområde / afstand [m] | eksponeringstid [µs] | Reproducerbarhed | nøjagtighed [mm] |
Målte afstands værdier (1 Sigma) på grå emner | |||
reflektivitet 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Reproducerbarhed | |
baseret på | afstandsmåling af en individuel pixel |
Målt ved | center af billede med median filter |
Omgivelsestemperatur | 20° C |
Temperaturafdrift
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
relativ nøjagtighed
typisk |
± 4 |
målt ved en reflektivitet mellem 18% og 90% |