Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O4H201
O4H-DPKG/US100
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O4H201
O4H-DPKG/US100
- Meget lang rækkevidde
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 25 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 624 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 100...2000; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | 100...2000 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | 100...1100 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | 100...700 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 100 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 326 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 121,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPE / PC | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|