Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O4H501
O4H-FPKG/2M
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O4H501
O4H-FPKG/2M
- Meget lang rækkevidde
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Følsomhed kan justeres via trykknapper
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 25 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 624 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 100...2600; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | 100...2600 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | 100...1300 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | 100...900 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 50 |
Lysspot dimensioner refererer til | Tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 355 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 209 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPE | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|