Thru-beam sensor (sender)
O4S501
O4S-OOKG/2M
Thru-beam sensor (sender)
O4S501
O4S-OOKG/2M
- Meget lang rækkevidde
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Tydeligt indikation af drifts tilstand
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- Med tilslutningskabel
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 624 |
Udgange
Overbelastningssikret | ja |
---|
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | 0...80 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 2400 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 616 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 205 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPE | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|