Farvesensor
O5C500
O5C-MAKG/US100
Farvesensor
O5C500
O5C-MAKG/US100
- Genkendelse, sortering og kontrol af genstande baseret på deres farve
- Nem justering af enhedsfunktionen via teach-in
- Pålidelig registrering af farvenuancer
- Høj skiftefrekvens til hurtige processer
- Omfattende udvalg af montagebeslag
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys; grønt lys; Blåt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 50; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys; grønt lys; Blåt lys |
Bølgelængde [nm] | 625; 525; 465 |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (Automatisk last detektering PNP / NPN) | |
---|---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) | |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis | |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15...19 |
---|---|
Max. Lysplet bredde [mm] | 2,5 |
Max. Lysplet højde [mm] | 6 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,3 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 491 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 82,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU / PC | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||||
Elektronisk lås | ja |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|