Optisk afstandssensor
O5D150
O5DLCPKG/US
Optisk afstandssensor
O5D150
O5DLCPKG/US
- Meget lang rækkevidde på grund af time-of-flight-måling
- Pålidelig baggrundsundertrykkelse og farveuafhængig registrering
- Med display og trykknapper til præcis indstilling af skiftepunkt
- Laserbeskyttelse klasse 1 til kravene i bilindustrien
- Pålidelig registrering på skinnende overflader
- Brugervenlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 75; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 650 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (Antivalent) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 11 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Max. Lysplet diameter [mm] | 5 | |
---|---|---|
Lysspot dimensioner refererer til | 2 m | |
Hysterese på måleområde [%] | < 4 | |
Bemærk om hysterese på registreringsområdet |
|
|
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja | |
Bagggrundsafblænding [m] | < 20 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,03...2 |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 33 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 1 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 6,6 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 | |
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] | 10; (på emnet) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 151 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 61 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU; objektiv: PMMA |
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | cm |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
hysterese graf
|
|
---|
Yderligere informationer
nøjagtighed
nøjagtighed | ||||
Afstand | sort (6% refleksion) | hvidt (90 % reflektion) | ||
0 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
500 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1500 mm | ± 40 mm | ± 30 mm | ||
2000 mm | ± 50 mm | ± 30 mm |
Udefrakommende lys på emnet | < 10 klx |