Thru-beam laser sensor (modtager)
O5E700
O5ELFPKG/US100
Thru-beam laser sensor (modtager)
O5E700
O5ELFPKG/US100
- Præcis registrering af små dele
- Simpel justering på grund af synligt laserlys
- Meget lang rækkevidde
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Med stik, der kan drejes 270
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 11 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 655 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 60 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 3; (60 m) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 788 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|