Kontrast sensor
O5K500
O5K-FAKG/US100
Kontrast sensor
O5K500
O5K-FAKG/US100
- Pålidelig registrering af trykmærker og særligt flade genstande
- Automatisk valg af den ideelle farve af det transmitterede lys
- Nem justering af enhedsfunktionen via teach-in
- Meget høj skiftefrekvens på 10.000 Hz til hurtige processer
- Omfattende udvalg af montagebeslag
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys; grønt lys; Blåt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 50; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys; grønt lys; Blåt lys |
Bølgelængde [nm] | 625; 525; 465 |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (Automatisk last detektering PNP / NPN) |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 18...22 |
---|---|
Max. Lysplet bredde [mm] | 1,5 |
Max. Lysplet højde [mm] | 5 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 0,05 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 568 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 79,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU / PC | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A |