Aftaster for spejl
O5P500
O5P-FPKG/US100
Aftaster for spejl
O5P500
O5P-FPKG/US100
- Meget lang rækkevidde
- Følsomhed kan justeres via trykknapper
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Med stik, der kan drejes 270
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | polariseringsfilter |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 624 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,075...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 250 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Polariseringsfilter tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 435 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|