Thru-beam sensor (sender)
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
Thru-beam sensor (sender)
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Robust hus med rustfrit stål beskyttelsesbeslag
- Meget lang rækkevidde
- Tydeligt indikation af drifts tilstand
- Omfattende udvalg af montagebeslag
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; (ved brug udenfor ATEX området: 10...36) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 25 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 625 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [År] | 617 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 332,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU; Beskyttelses-bøjle: Rustfrit stål | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|