Thru-beam sensor (sender)
O5S700
O5SLOOKG/US100
Thru-beam sensor (sender)
O5S700
O5SLOOKG/US100
- Meget lang rækkevidde
- Simpel justering på grund af synligt laserlys
- Omfattende udvalg af montagebeslag
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Med stik, der kan drejes 270
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 13 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 655 |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 60 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 150 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1038 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 67 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiale | Kapsling: PA; frontramme: Rustfrit stål; operatør interface: TPU | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|