Thru-beam sensor (modtager)
O6E304
O6E-FNKG
Thru-beam sensor (modtager)
O6E304
O6E-FNKG
- Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Meget lang rækkevidde uafhængigt af objektfarven
- Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 7; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 633 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 10 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1014 | ||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 81,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kunststof: PPSU; pakning: EPDM | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden | |
Tilspændingsmoment [Nm] | 1; (skruer) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|