Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O6H206
O6H-FNKG/AS/3P
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O6H206
O6H-FNKG/AS/3P
- Særligt kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Brugervenligt valg af lys-til eller mørke-til via drejekontakt
- Særligt interferens-immun baggrundsundertrykkelse selv med stærkt reflekterende baggrunde
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 22; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 633 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 2...200; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | 2...200 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | 4...200 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | 8...200 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 8 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 683 | ||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 18,2 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiale | Kapsling: ABS; PPSU | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden | |
Tætningsmateriale | EPDM | |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Messing, coated; pakning: EPDM |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|