Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O6H700
O6HLFPKG
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 16; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 650 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1...100; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | 1...100 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | 8...100 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | 12...100 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 2 |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch-on cyklus tæller | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 594 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 60,7 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiale | Kapsling: ABS; PPSU; pakning: EPDM | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden | |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5; (skruer) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, sort, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
|
|
---|
Yderligere informationer
Gentagelsesnøjagtighed / præcision: 6 σ
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | ||
Abstand | hvidt (90 % reflektion) | Sort (6 %...90 % remission) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
50 mm | 0,2 mm | 1,0 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
nøjagtighed | ||
Abstand | hvidt (90 % reflektion) | Sort (6 %...90 % remission) |
20 mm | ± 0,6 mm | ± 0,9 mm |
50 mm | ± 1,5 mm | ± 2,0 mm |
100 mm | ± 3,0 mm | ± 4,0 mm |
Værdierne gælder for | |
Udefrakommende lys på emnet | < 10 klx |
Konstante omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum tilkoblingstid i minutter | 10 |
IO-Link - måle tilstand |