Produktegenskaber
Lys-type |
rødt lys |
Laser beskyttelsesklasse |
1 |
Kapsling |
rektangulær |
Applikation
Special funktion |
Bagggrundsafblænding |
Funktions princip |
Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
10...30 DC |
Strømforbrug [mA] |
16; (24 V) |
Kapslingsklasse |
III |
Polaritetsbeskyttelse |
ja |
Lys-type |
rødt lys |
Bølgelængde [nm] |
650 |
Udgange
Elektrisk design |
PNP |
Udgangsfunktion |
Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] |
2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] |
100 |
Switchfrekvens DC [Hz] |
1000 |
Kortslutningsbeskyttelse |
ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse |
taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] |
1...100; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] |
1...100 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] |
8...100 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] |
12...100 |
Justerbar rækkevidde |
ja |
Max. Lysplet diameter [mm] |
2 |
Lysspot dimensioner refererer til |
ved max tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt |
ja |
Interface
Kommunikationsinterface |
IO-Link |
Transmissionstype |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
SIO-Mode |
ja |
Nødvendig masterport klasse |
A |
Min. Process-cyklustid [ms] |
10 |
IO-Link proces data (cykliske) |
Funktion |
bit længde |
proces værdi |
32 |
enheds status |
4 |
binær koblings information |
1 |
|
IO-Link funktioner (acykliske) |
applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch-on cyklus tæller |
Understøttede DeviceIDs |
Driftsart |
DeviceID |
default |
526 |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-10...60 |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
Laser beskyttelsesklasse |
1 |
Bemærk om laserbeskyttelse |
Bemærk: |
Laserlys |
laser klasse: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Opfylder 21 CFR 1040 undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice No. 50, dateret Juni 2007. |
|
MTTF [År] |
513 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
33,8 |
Kapsling |
rektangulær |
Dimensioner [mm] |
35,4 x 13 x 21 |
Materiale |
Kapsling: ABS; PPSU; pakning: EPDM |
Optikmateriale |
|
Linse orientering |
Optik i siden |
Tilspændingsmoment [Nm] |
0,5; (skruer) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
udgangs status |
1 x LED, gul |
Drift |
1 x LED, grøn |
|
Bemærkning
Bemærkning |
driftsspænding "supply class 2" iht. cULus |
|
Emballage-enheder |
1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning |
Stik: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
|
Kabel: 0,3 m, PUR, sort, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
diagrammer og grafer
|
a:
|
Sensor |
b:
|
Objekt |
c:
|
Baggrund |
x:
|
afstand sensor/emne [mm] |
y:
|
min. afstand emne/baggrund [mm] |
|
|
x:
|
afstand sensor/emne [mm] |
y:
|
min. afstand emne/baggrund [mm] |
1 =
|
Objekt sort (6% refleksion) , baggrund hvid (90 % reflektion) |
2 =
|
Objekt grå (18 % reflektion) , baggrund hvid (90 % reflektion) |
3 =
|
Objekt hvidt (90 % reflektion) , baggrund hvid (90 % reflektion) |
|
Yderligere informationer
Gentagelsesnøjagtighed / præcision: 6 σ
|
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier |
|
Abstand |
hvidt (90 % reflektion) |
Sort (6 %...90 % remission) |
20 mm |
0,1 mm |
0,5 mm |
50 mm |
0,2 mm |
1,0 mm |
100 mm |
0,5 mm |
2,0 mm |
|
|
|
|
nøjagtighed |
|
Abstand |
hvidt (90 % reflektion) |
Sort (6 %...90 % remission) |
20 mm |
± 0,6 mm |
± 0,9 mm |
50 mm |
± 1,5 mm |
± 2,0 mm |
100 mm |
± 3,0 mm |
± 4,0 mm |
|
|
|
Værdierne gælder for |
|
Udefrakommende lys på emnet |
< 10 klx |
Konstante omgivelsesforhold |
23 °C / 960 hPa |
minimum tilkoblingstid i minutter |
10 |
IO-Link - måle tilstand |
|