Aftaster for spejl
O6P204
O6P-FNKG
Aftaster for spejl
O6P204
O6P-FNKG
- Særligt kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Meget lang rækkevidde uafhængigt af objektfarven
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Brugervenligt valg af lys-til eller mørke-til via drejekontakt
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | polariseringsfilter |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 12; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 633 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,05...5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 150 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Polariseringsfilter tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 50; (70° C) |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 683 | ||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 59,7 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiale | Kapsling: ABS; PPSU; pakning: EPDM | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden | |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|