Aftaster for spejl
O6P404
O6P-FPKG/0,30m/US
Aftaster for spejl
O6P404
O6P-FPKG/0,30m/US
- Robust hus i rustfrit stål til brug i metalforarbejdning og i bilindustrien
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Meget lang rækkevidde uafhængigt af objektfarven
- Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | polariseringsfilter |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Applikation | Velegnet til brug i værktøjsmaskine branchen |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 12; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 633 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,05...5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 150 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Polariseringsfilter tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 895 | ||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 50 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kunststof: PPSU; pakning: FKM | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden | |
Tilspændingsmoment [Nm] | 1; (skruer) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|