Aftaster for spejl
O6P705
O6PLFNKG/AS/4P
Aftaster for spejl
O6P705
O6PLFNKG/AS/4P
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Meget lang rækkevidde
- Følsomhed kan justeres via trykknapper
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Aftaster for spejl |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 650 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | 0,075...8; (Prisme reflektor 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Max. Lysplet diameter [mm] | 17 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,5 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch cyklus tæller | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 636 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 19,3 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiale | Kapsling: ABS; PPSU; pakning: EPDM | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden | |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5; (skruer) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|