Thru-beam sensor (sender)
O6S215
O6SIOOKG/AS/4P
Thru-beam sensor (sender)
O6S215
O6SIOOKG/AS/4P
- Særligt kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Meget lang rækkevidde uafhængigt af objektfarven
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- Tydeligt synlige LED'er der viser driftsparathed
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 11; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 850 |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 15 |
Max. Lysplet diameter [mm] | 460 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 2920 | ||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 17,7 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiale | Kapsling: ABS; PPSU | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden | |
Tætningsmateriale | EPDM | |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: metal, coated; pakning: EPDM |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|