Diffus sensor
O6T205
O6T-FNKG/0,30m/US
Diffus sensor
O6T205
O6T-FNKG/0,30m/US
- Særligt kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Intuitiv indstilling af område via potentiometer
- Brugervenligt valg af lys-til eller mørke-til via drejekontakt
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 16; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 633 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5...500; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Indstillingsområde [mm] | 100...500 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 15 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 897 | ||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 33 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiale | Kapsling: ABS; PPSU; pakning: EPDM | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden | |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|