Thru-beam sensor (modtager)
O7E201
O7E-HPKG/0,20M/AS
Thru-beam sensor (modtager)
O7E201
O7E-HPKG/0,20M/AS
- Særligt lille hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Til pålidelig positionsregistrering i føde- og håndteringsteknologi
- Lille lysplade og smal lyskegle til registrering af små genstande
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
- Meget lang rækkevidde
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | 0...1,5 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1312 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiale | PA | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse |