Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
- Særligt lille hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Til pålidelig positionsregistrering i føde- og håndteringsteknologi
- Lille lysplade og smal lyskegle til registrering af små genstande
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Simpel justering på grund af synligt rødt lys
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. UL) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 633 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 750 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5...50; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | 5...50 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | 6...48 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | 7...46 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 2,5 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1610 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiale | PA | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse |