Diffus sensor
O8T200
O8T-FPKG/IO-Link/2,0M
Diffus sensor
O8T200
O8T-FPKG/IO-Link/2,0M
- Særligt lille hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Til pålidelig positionsregistrering i føde- og håndteringsteknologi
- Præcis registrering af meget små, meget flade eller højreflekterende komponenter
- Meget lang rækkevidde
- Nem indstilling af området med IO-Link
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 633 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 0...180; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. Lysplet diameter [mm] | 18 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,5 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch cyklus tæller | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1054 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 38,2 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiale | Kapsling: ABS; rustfri stål (1.4404 / 316L) | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC, sort, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|