Diffus sensor
O8T205
O8T-HNKG/0,30M/AS/4P
Diffus sensor
O8T205
O8T-HNKG/0,30M/AS/4P
- Særligt lille hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Til pålidelig positionsregistrering i føde- og håndteringsteknologi
- Præcis registrering af meget små, meget flade eller højreflekterende komponenter
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
- Meget lang rækkevidde
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 633 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 0...180; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. Lysplet diameter [mm] | 18 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1067 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 23 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiale | Kapsling: ABS; rustfri stål (1.4404 / 316L) | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PVC, sort, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|