Aftaster for spejl
OA0104
OAR-FKOA
Aftaster for spejl
OA0104
OAR-FKOA
- Meget lang rækkevidde
- Intuitiv indstilling af følsomhed og varighed for skifteforsinkelse
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Med funktionskontroludgang til at signalere tilsmudsning eller forkert justering
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Aftaster for spejl |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Max. energi forbrug [VA] | 2 |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Elektrisk design | relæ |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Kontakt belastnings evne | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,25...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 350 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 288 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 299,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskruning: M16 X 1,5 |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|