Aftaster for spejl
OA5104
OAR-FCKG
Aftaster for spejl
OA5104
OAR-FCKG
- Meget lang rækkevidde
- Intuitiv indstilling af følsomhed og varighed for skifteforsinkelse
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Med funktionskontroludgang til at signalere tilsmudsning eller forkert justering
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Funktionskontrol udgang |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Max. strømbelastning i dobbelt udgangmode [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,25...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 350 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 402 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 284,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskruning: M16 X 1,5 |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|