fiberoptisk forstærker
OBF507
OBF-FAKG/T/AS
fiberoptisk forstærker
OBF507
OBF-FAKG/T/AS
- Nem justering af følsomhed og pulsudstrækning via trykknap
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
- Til brug som diffus refleksionssensor eller gennemstrålesensor
- Høj skiftefrekvens til hurtige processer
- Drift med højkvalitets glasfiberoptik til krævende industrielle anvendelser
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Udførelse | Fiberfotoceller for glas fibre, til metalbeskyttet fiberoptik, FE/FT-50 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (Automatisk last detektering PNP / NPN) |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Timer funktion [s] | 0,001...0,09 |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | 0...1; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 0...150; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 837 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 47,8 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiale | PPE modifiseret |
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M8; kodning: A |