• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotosensor
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OF5010

Diffus sensor

OF5010

OFT-FPKG

Diffus sensor

OF5010

OFT-FPKG

  • Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
  • LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Lys-type Infrarødt lys
Kapsling gevindtype
Applikation
Funktions princip Diffus sensor
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] < 30
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type Infrarødt lys
Bølgelængde [nm] 880
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 320
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 1...200; (hvidt papir 200 x 200 mm)
Justerbar rækkevidde nej
Max. Lysplet diameter [mm] 92
Lysspot dimensioner refererer til ved max tasteafstand
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 891
Mekaniske data
Vægt [g] 73
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale Messing forniklet
Optikmateriale
PMMA
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve