Thru-beam sensor (sender)
OF5021
OFS-OOKG/US-100
Thru-beam sensor (sender)
OF5021
OFS-OOKG/US-100
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Lang rækkevidde
- LED-display til kontrol af driftsstatus
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 25 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 4 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 700 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1597 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 35,5 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Gevind betegnelse | M12 x 1 | |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|