Diffus sensor
OF5060
OFB-FNKG/US-100
Diffus sensor
OF5060
OFB-FNKG/US-100
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Med funktionskontroludgang til at signalere tilsmudsning eller forkert justering
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Med meget fokuseret lysstråle
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Special funktion | Funktionskontrol udgang |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 320 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1...400; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 185 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 601 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 52 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Gevind betegnelse | M12 x 1 | |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|