Aftaster for spejl
OF5062
OFP-FNKG/US-100
Aftaster for spejl
OF5062
OFP-FNKG/US-100
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Med funktionskontroludgang til at signalere tilsmudsning eller forkert justering
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Special funktion | polariseringsfilter; Funktionskontrol udgang |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 320 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,2...0,8; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 70 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Polariseringsfilter tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 609 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 40,5 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Gevind betegnelse | M12 x 1 | |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|