Diffus sensor
OF5070
OFT-FPKG/6M
Diffus sensor
OF5070
OFT-FPKG/6M
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 320 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1...200; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 92 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 891 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 155,2 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Gevind betegnelse | M12 x 1 | |
Materiale | Messing forniklet | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|