Thru-beam sensor (sender)
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
Thru-beam sensor (sender)
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
- Meget lang rækkevidde
- Stort AC/DC-driftsspændingsområde
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- LED-display til kontrol af driftsstatus
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Strømforbrug [mA] | < 5 |
Kapslingsklasse | II |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
---|---|
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 15 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 2000 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1662 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 38 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | PBT | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|